Die 800-Serie von KYOCERA AVX bietet hervorragende Leistung in anspruchsvollen Hochfrequenzanwendungen, die einen konsistenten und zuverlässigen Betrieb erfordern. Die Kombination aus hochleitfähigen Metallelektrodensystemen, optimierten Gehäusegeometrien und proprietären Dielektrika führt zu dem niedrigsten ESR. Die verlustarmen, robusten NPO-Dielektrika von KYOCERA AVX sind für eine hervorragende Wärmeübertragung bei Anwendungen mit hoher HF-Leistung ausgelegt. Der extrem niedrige ESR und die hervorragende thermische Leistung stellen sicher, dass die Produkte der 800er-Serie Ihre beste Wahl für Anwendungen mit hoher HF-Leistung von UHF bis Mikrowellenfrequenzen sind.
Typische Anwendungen: UHF- und Mikrowellen-Kommunikationssysteme, drahtlose Kommunikation, Funk für die öffentliche Sicherheit, Telekommunikation, WiMAX und Satellitensysteme. Typische Schaltungsanwendungen: Hochleistungs-HF-Filternetzwerke, Kombinatoren, Koppler, Anpassungsnetzwerke, Ausgangskopplung, Antennenkopplung sowie Gleichstromblockierung und -umgehung.
| Modellreihe | Deckel. Wert Bereich (pF) | Dielektrikum Material TCC (ppm/°C) (-55° bis + 125°C) | Typische ESR-Kapazität (Ohm). (pF) | Modellreihe Resonance (MHz) | Zusammen Arbeiten Stromspannung (WVDC) Max. | Gehäusegröße Fußabdruck Zoll (mm) |
|||||
| Deckel. (pF) | 30 MHz | 150 MHz | 500 MHz | 1000 MHz | |||||||
| 800A | 0.1 bis 100 | NPO-Keramik 0 ± 30 | 1 | - | 0.072 | 0.078 | 0.081 | 10000 | 250 | .055 x .055 (1.40 x 1.40) |
|
| 10 | - | 0.040 | 0.048 | 0.064 | 4000 | ||||||
| 100 | - | 0.032 | 0.048 | 0.071 | 1200 | ||||||
| 800 Mrd | 0.1 bis 1000 | NPO-Keramik 0 ± 30 | 10 | - | 0.038 | 0.047 | 0.064 | 5300 | 500 | .110 x .110 (2.79 x 2.79) |
|
| 100 | - | 0.027 | 0.041 | 0.060 | 2000 | ||||||
| 1000 | - | 0.024 | 0.051 | - | 700 | ||||||
| 800R | 1 bis 100 | NPO-Keramik 0 ± 30 | 1 | - | - | 0.057 | 0.055 | 10800 | 500 | .070 x .090 (1.78 x 2.29) |
|
| 10 | - | 0.032 | 0.032 | 0.048 | 3600 | ||||||
| 100 | - | 0.026 | 0.032 | 0.044 | 1500 | ||||||
| 800C | 2.2 bis 3000 | NPO-Keramik 0 ± 30 | 10 | 0.053 | 0.066 | - | - | - | 3600 | .250 x .250 (6.35 x 6.35) |
|
| 39 | 0.030 | 0.053 | - | - | - | ||||||
| 2700 | 0.008 | 0.018 | - | - | - | ||||||
| 800E | 3.3 bis 5100 | NPO-Keramik 0 ± 30 | 10 | 0.065 | 0.091 | - | - | - | 7200 | .380 x .380 (9.65 x 9.65) |
|
| 47 | 0.026 | 0.046 | - | - | - | ||||||
| 800H | 100 bis 20,000 | NPO-Keramik 0 ± 30 | 430 | 0.022 | 0.048 | - | - | 396 | 8000 | .720 x .740 (18.29 x 18.80) |
|
| 1000 | 0.027 | 0.053 | - | - | 265 | ||||||
Mehr erfahren
Mehr erfahren
Mehr erfahren
Mehr erfahren
Mehr erfahren
Mehr erfahren