Leistungsmerkmale und Vorteile
- Gehäusegröße A (.055″ x .055″)
- Kapazitätsbereich 0.1 pF bis 100 pF
- Robustes, zuverlässiges NPO-Dielektrikum
- Niedriger ESR/ESL
- Gehäuse optimiert für höchste Eigenresonanzfrequenz
- Geeignet für höchste HF-Leistung
- RoHS-konform / Bleifrei
Die 800 A-Serie von KYOCERA AVX bietet hervorragende Leistung bei anspruchsvollen Anwendungen mit hoher HF-Leistung, die einen konsistenten und zuverlässigen Betrieb erfordern. Die Kombination aus hochleitfähigen Metallelektrodensystemen, optimierten Gehäusegeometrien und proprietären Dielektrika ergibt den niedrigsten ESR. Die neuen verlustarmen, robusten NPO-Dielektrika von AVX sind für eine hervorragende Wärmeübertragung bei Anwendungen mit hoher HF-Leistung ausgelegt. Ultraniedriger ESR und hervorragende Wärmeleistung stellen sicher, dass die Produkte der 800 A-Serie Ihre beste Wahl für Anwendungen mit hoher HF-Leistung von UHF bis Mikrowellenfrequenzen sind. Typische Anwendungen: UHF- und Mikrowellen-Kommunikationssysteme, drahtlose Kommunikation, öffentliches Sicherheitsradio, Telekommunikation, WiMAX und Satellitensysteme. Typische Schaltungsanwendungen: Filternetzwerke mit hoher HF-Leistung, Combiner, Koppler, Anpassungsnetzwerke, Ausgangskopplung, Antennenkopplung und DC-Blockierung und -Umgehung.
Datenblatt/Kataloge – Klicken Sie zum Herunterladen
Funktionale Anwendungen
- UHF- und Mikrowellen-Kommunikationssysteme
- Drahtlose Kommunikation
- Öffentliches Sicherheitsradio (APCO-25)
- Telekommunikation
- WiMAX / LTE*
- Satellitensysteme
Schaltungsanwendungen
- Filternetzwerke für hohe HF-Leistung
- Kombinierer
- Kuppler
- Passende Netzwerke
- Ausgangskopplung
- Antennenkopplung
- DC-Blockierung und -Bypass
Informationen zur Teilenummer
Modellithik

KYOCERA AVX und Modelithics haben sich zusammengetan, um KOSTENLOSE 90-Tage-Testversionen hochpräziser, skalierbarer erweiterter Simulationsmodelle für verschiedene KYOCERA AVX-Teile, einschließlich dieses Teils, sowie Dämpfungsglieder, Kondensatoren, Koppler, Induktoren, Diplexer und Widerstände anzubieten.