NPO-Keramik-Hochfrequenz-Mehrschichtkondensatoren (MLCs) der Serie 800C


Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Gehäusegröße C (.250″ x .250″)
  • Kapazitätsbereich: 2.2 pF bis 3000 pF
  • Hohe Q.
  • Ultrastabile Leistung
  • Niedriger ESR/ESL
  • Hoher HF-Strom/hohe HF-Spannung
  • Hohe HF-Leistung
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • 3600 WVDC

Die 800C-Serie von KYOCERA AVX bietet hervorragende Leistung bei anspruchsvollen Anwendungen mit hoher HF-Leistung, die einen konsistenten und zuverlässigen Betrieb erfordern. Die Kombination aus hochleitfähigen Metallelektrodensystemen, optimierten Gehäusegeometrien und proprietären Dielektrika ergibt den niedrigsten ESR. Die neuen verlustarmen, robusten NPO-Dielektrika von AVX sind für eine hervorragende Wärmeübertragung bei Anwendungen mit hoher HF-Leistung ausgelegt. Ultraniedriger ESR und hervorragende Wärmeleistung stellen sicher, dass die Produkte der 800C-Serie Ihre beste Wahl für Anwendungen mit hoher HF-Leistung von VHF bis Mikrowellenfrequenzen sind.

Datenblatt / Kataloge
Datenblatt/Kataloge – Klicken Sie zum Herunterladen
Anwendungen
Funktionale Anwendungen
  • Umgehen
  • Kopplung
  • ECU-Tuning
  • Impedanzanpassung
  • DC-Blockierung
Schaltungsanwendungen
  • HF/RF-Leistungsverstärker
  • Transmitter
  • Antennenabstimmung
  • Plasmakammern
  • Medizinisch (MRT-Spulen)
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

800C Series
" Klicke zum Zeigen