NPO-Keramik-Hochfrequenz-Mehrschichtkondensatoren (MLCs) der Serie 800H


Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Gehäusegröße H (.720″ x .740″)
  • Hohe Q.
  • Extrem niedriger ESR
  • Hohe HF-Leistung
  • Kapazitätsbereich: 100 pF bis 20,000 pF
  • Ultrastabile Leistung
  • Hoher HF-Strom/hohe HF-Spannung
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • RoHS-konform, bleifrei
  • 8000 WVDC

Die 800H-Serie von KYOCERA AVX bietet hervorragende Leistung bei anspruchsvollen Anwendungen mit hoher HF-Leistung, die einen konsistenten und zuverlässigen Betrieb erfordern. Die Kombination aus hochleitfähigen Metallelektrodensystemen, optimierten Gehäusegeometrien und proprietären Dielektrika ergibt den niedrigsten ESR. Die neuen verlustarmen, robusten NPO-Dielektrika von AVX sind für eine hervorragende Wärmeübertragung bei Anwendungen mit hoher HF-Leistung ausgelegt. Ultraniedriger ESR und hervorragende Wärmeleistung stellen sicher, dass die Produkte der 800H-Serie Ihre beste Wahl für Anwendungen mit hoher HF-Leistung und hohem CV sind.

Datenblatt / Kataloge
Datenblatt/Kataloge – Klicken Sie zum Herunterladen
Anwendungen
Funktionale Anwendungen
  • Umgehen
  • Kopplung
  • ECU-Tuning
  • Impedanzanpassung
  • DC-Blockierung
Schaltungsanwendungen
  • HF/RF-Leistungsverstärker
  • Transmitter
  • Antennenabstimmung
  • Plasmakammern
  • Medizinisch (MRT-Spulen)
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

800H-Serie
" Klicke zum Zeigen