Leistungsmerkmale und Vorteile
- Gehäusegröße R (.070″ x .090″)
- Kapazitätsbereich 1 pF bis 100 pF
- Robustes, zuverlässiges NPO-Dielektrikum
- Optimiert für niedrigsten ESR und überlegene Wärmeübertragung
- Optimiert für höchste Eigenresonanzfrequenz
- Geeignet für höchste HF-Leistung
- RoHS-konform / Bleifrei
Der 800R von KYOCERA AVX bietet hervorragende Leistung bei anspruchsvollen Hochfrequenzanwendungen, die einen konsistenten und zuverlässigen Betrieb erfordern. Die Kombination aus optimierter Gehäusegeometrie, hochleitfähigen Elektrodenformulierungen und proprietären Dielektrika ergibt den niedrigsten ESR und eine hervorragende Wärmeübertragung bei Anwendungen mit hoher HF-Leistung. Ultraniedriger ESR und hervorragende Wärmeleistung stellen sicher, dass die Produkte der 800R-Serie Ihre beste Wahl für Anwendungen mit hoher HF-Leistung von UHF bis Mikrowellenfrequenzen sind.
Datenblatt / Kataloge
Datenblatt/Kataloge – Klicken Sie zum Herunterladen
Anwendungen
Funktionale Anwendungen
- UHF/HDTV-Rundfunksender
- Öffentliches Sicherheitsradio (APCO-25)
- Avionik
- Telekommunikation
- WiMAX/LTE
- Mikrowellenkommunikationssysteme und Satellitensysteme
- Medizinische Elektronik
Schaltungsanwendungen
- Filternetzwerke für hohe HF-Leistung
- Combiner
- Kuppler
- Passende Netzwerke
- Ausgangskopplung
- Antennenkopplung
- DC-Blockierung und -Bypass
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Design Tools
Modellithik

KYOCERA AVX und Modelithics haben sich zusammengetan, um KOSTENLOSE 90-Tage-Testversionen hochpräziser, skalierbarer erweiterter Simulationsmodelle für verschiedene KYOCERA AVX-Teile, einschließlich dieses Teils, sowie Dämpfungsglieder, Kondensatoren, Koppler, Induktoren, Diplexer und Widerstände anzubieten.
Verwenden Sie den Promo-Code: AVXWP