900er-Serie | X7R Keramik-HF-Mehrschichtkondensatoren

KYOCERA AVX, der Branchenführer, bietet eine neue, verbesserte ESR/ESL-Leistung für die HF-Kondensatoren der Serien 900C und 920C. Diese Serien weisen einen überlegenen volumetrischen Wirkungsgrad auf und bieten gleichzeitig ein hohes Maß an Kapazität für HF-/HF-Leistungsanwendungen. Die Keramikkonstruktion sorgt für ein robustes, hermetisches Gehäuse.
ModellreihePDFDeckel. Wert
Bereich (pF)
Dielektrikum
Material
TCC (ppm/°C)
(-55° bis + 125°C)
Typische ESR-Kapazität (Ohm). (pF)Modellreihe
Resonance
(MHz)
Zusammen Arbeiten
Stromspannung
(WVDC)
Max.
Gehäusegröße
Fußabdruck
Zoll (mm)
Deckel.
(pF)
30 MHz150 MHz500 MHz1000 MHz
900C01 µF bis 1 µFKeramik
(X7R)
± 15%
10,00010,0000.059--50300.230 x .250
(5.84 x 6.35)
100,000100,0000.034--16
1µF1µF0.020--5
920C01 µF bis 1 µFKeramik
(X7R)
± 15%
-----50300.220 x .250

(5.59 x 6.35)
-----16
-----5