Leistungsmerkmale und Vorteile
- Gehäusegröße C (.250″ x .250″)
- Kapazitätsbereich: 0.01 uF bis 1.0 uF
- Niedriger ESR/ESL
- Mitte-K
- Robuste Konstruktion
- Hohe Zuverlässigkeit
Die MLC-Kondensatoren der Serie 920C von KYOCERA AVX bieten hervorragende Qualität zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Diese MLC-Serie wird gemäß den hohen Qualitätsstandards von KYOCERA AVX hergestellt. Die Keramikkonstruktion bietet ein robustes und zuverlässiges hermetisches Gehäuse. Zu den verfügbaren Anschlussarten gehören eine Standard-Lötplatte über einer Nickelbarriere für die meisten Anwendungen und Palladiumsilber für nichtmagnetische Anwendungen, die häufig in der medizinischen Elektronik verwendet werden.
Datenblatt / Kataloge
Datenblatt/Kataloge – Klicken Sie zum Herunterladen
Anwendungen
Funktionale Anwendungen
- Umgehen
- Kopplung
- DC-Blockierung
Schaltungsanwendungen
- Schaltnetzteile (SMPS)
- HF-Verstärker
- Hochfrequenz-SMPS-Filter
Informationen zur Teilenummer