HF-Dünnschichtkondensatoren – Accu-P®


Accu-P®-Serie
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Niedriger ESR bei VHF-, UHF- und Mikrowellenfrequenzen
  • Extrem enge Kapazitätstoleranzen
  • Hohe Stabilität bezüglich Zeit, Temperatur und Frequenz
Typische Anwendungen
  • Mobilfunk
  • CT2/PCN (schnurloses Telefon/persönliche Kommunikationsnetze)
  • Satelliten- und Kabelfernsehen
  • GPS (Globale Positionierungssysteme)
  • Fahrzeugortungs- und Alarmsysteme
  • Paging
  • Militärische Kommunikation
  • Radarsysteme

Die Verwendung sehr verlustarmer dielektrischer Materialien, Siliziumdioxid und Siliziumoxinitrid, in Verbindung mit hochleitfähigen Elektrodenmetallen führt zu einem niedrigen ESR und einem hohen Q. Diese Hochfrequenzeigenschaften ändern sich mit zunehmender Frequenz langsamer als bei keramischen Mikrowellenkondensatoren. Aufgrund der Dünnschichttechnologie werden die oben genannten Frequenzeigenschaften ohne nennenswerte Kompromisse bei den für die Oberflächenmontage erforderlichen Eigenschaften erreicht.

Datenblatt / Kataloge
Datenblatt/Kataloge – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Design Tools
S2P-Dateien – Klicken Sie zum Herunterladen
Bibliotheken – Klicken Sie zum Herunterladen

KYOCERA AVX arbeitet auch mit mehreren der beliebtesten Softwareanbieter zusammen, um sicherzustellen, dass die Software unserer Produkte auf dem neuesten Stand ist, und arbeitet ständig mit neuen Anbietern zusammen, um sicherzustellen, dass sie über die aktuellsten KYOCERA AVX-Bibliotheken verfügen. Diese Bibliotheken sind unten verfügbar und können Ihrer Software hinzugefügt werden.

Modellithik
Modellithik
KYOCERA AVX und Modelithics haben sich zusammengetan, um KOSTENLOSE 90-Tage-Testversionen hochpräziser, skalierbarer erweiterter Simulationsmodelle für verschiedene KYOCERA AVX-Teile, einschließlich dieses Teils, sowie Dämpfungsglieder, Kondensatoren, Koppler, Induktoren, Diplexer und Widerstände anzubieten.
Umwelt-/Compliance-Dokumente