HF-Dünnschichtkondensatoren – Accu-P® für die Automobilindustrie


Automotive Grade Accu-P®
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Hohe Reinheit der Elektroden für sehr niedrigen und wiederholbaren ESR
  • Hochreines Dielektrikum mit niedrigem K-Wert für hohes Durchschlagsfeld, hohen Isolationswiderstand und geringe Verluste bei Frequenzen über 40 GHz
  • Sehr strenge Maßkontrolle für gleichmäßige Induktivität von Einheit zu Einheit
  • Sehr enge Kapazitätstoleranzen für Hochfrequenzsignalanwendungen
  • AEC-Q200-qualifiziert
Typische Anwendungen
  • Mobilfunk
  • Mobilkommunikation
  • Satelliten-TV
  • Globale Positionierungssysteme (GPS)
  • Filter
  • VCOs
  • Radarsysteme
  • Und mehr…

Die Verwendung sehr verlustarmer dielektrischer Materialien, Siliziumdioxid und Siliziumoxinitrid, in Verbindung mit hochleitfähigen Elektrodenmetallen führt zu einem niedrigen ESR und einem hohen Q. Diese Hochfrequenzeigenschaften ändern sich mit zunehmender Frequenz langsamer als bei keramischen Mikrowellenkondensatoren.

ACCU-P® erfüllt die schnell wachsende Nachfrage nach verlustarmen (hohen Q) Kondensatoren für den Einsatz in der Oberflächenmontagetechnologie, insbesondere für den Markt der drahtlosen Kommunikation bei Frequenzen bis und über 5.8 GHz.

ACCU-P® ist derzeit einzigartig in seiner Fähigkeit, sehr niedrige Kapazitätswerte (0.05 pF) und extrem enge Kapazitätstoleranzen (±0.01 pF) anzubieten.

Datenblatt / Kataloge
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

Accu-P® in Automobilqualität
" Klicke zum Zeigen

Design Tools
S2P-Dateien – Klicken Sie zum Herunterladen
Bibliotheken – Klicken Sie zum Herunterladen

AVX arbeitet auch mit mehreren der beliebtesten Softwareanbieter zusammen, um sicherzustellen, dass die Software unserer Produkte auf dem neuesten Stand ist, und arbeitet ständig mit neuen Anbietern zusammen, um sicherzustellen, dass sie über die aktuellsten AVX-Bibliotheken verfügen. Diese Bibliotheken sind unten verfügbar und können Ihrer Software hinzugefügt werden.

Modellithik
Modellithik
KYOCERA AVX und Modelithics haben sich zusammengetan, um KOSTENLOSE 90-Tage-Testversionen hochpräziser, skalierbarer erweiterter Simulationsmodelle für verschiedene KYOCERA AVX-Teile, einschließlich dieses Teils, sowie Dämpfungsglieder, Kondensatoren, Koppler, Induktoren, Diplexer und Widerstände anzubieten.
Umwelt-/Compliance-Dokumente