Leistungsmerkmale und Vorteile
- Größen: 01005 - 0805
- Nennspannung: 16 V – 250 V
- Kapazität: 0.1 – 100 pF
- Toleranz: bis zu ± 0.5 pF
- Betriebstemperatur: -40 ° C bis + 125 ° C
Typische Anwendungen
- Mobilfunk-Basisstationen
- Breitband-Wireless-Dienste
- Satellitenkommunikation
- Teilnehmerbasierte drahtlose Geräte
- WLAN (802.11)
- Öffentliches Sicherheitsradio
Kondensatoren der Serie „KGU“ sind C0G (NP0)-Chipkondensatoren, die speziell für „ultra“ niedrige ESR-Werte für Anwendungen im Kommunikationsmarkt entwickelt wurden. Verfügbare Größen sind die EIA-Chipgrößen 01005 bis 0805. Diese Serie zeichnet sich außerdem durch hohe Eigenresonanzfrequenzen aus.
Datenblatt / Kataloge
Datenblatt/Kataloge – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationsmaterial