Militärische Keramikkondensatoren | DSCC-Zeichnungen 05001, 05002, 05003


DSCC-Zeichnungen 05001, 05002, 05003
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • UVP-Größe: 0402, 0603, 0805
  • Spannung: Bis zu 250 V
  • Kapazitätsbereich: 0.1 pF bis 100 pF
  • Hoher SRF
  • Niedriger ESR
Typische Anwendungen
  • Militär
  • Defense
  • Luft- und Raumfahrt

KYOCERA AVX bietet vom Militär zugelassene Festkondensatoren mit Hochfrequenz-BP-Charakteristik (NPO) in Standard-EIA-Größen. Dieses Angebot umfasst die branchenüblichen Gehäusegrößen 0402, 0603 und 0805 gemäß den DSCC-Zeichnungen 05003, 05002 bzw. 05001. Dieses Produkt wird in mehreren geprüften Qualitäten angeboten. Das Standardangebot wird mit einer Inspektion der Gruppe A gemäß MIL-PRF-55681 geliefert.

Datenblatt / Katalog
Datenblatt – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

DSCC-Zeichnungen 05001, 05002, 05003
" Klicke zum Zeigen

Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen