RF MLO® Kondensatoren


MLO®-Technologie
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Auf die Leiterplatte abgestimmte Erweiterung
  • Niedriger ESR
  • Enge Toleranz
  • Hi-Q®
  • Hohe Eigenresonanz
  • Geringe dielektrische Absorption (0.0015 %)
Typische Anwendungen
  • HF-Leistungsverstärker
  • Rauscharme Verstärker
  • Netzwerke filtern
  • Anzeigen / Instrumente

Mehrschichtige organische Kondensatoren (MLO®) sind Kondensatoren auf Polymerbasis, die hochleitfähige Kupferverbindungen in Mehrschichtbauweise verwenden. Die Möglichkeit, diese Komponenten auf großflächigen Substraten herzustellen, und modernste Laserdirektbebilderung ermöglichen verbesserte Kostenvorteile und Toleranzkontrolle. Das Endergebnis ist ein hochmoderner HF-Kondensator mit niedrigem ESR und hohem SRF und niedrigem Profil, der Frequenzen weit über einem GHz unterstützt. Verfügbar in Kapazitätswerten von 1 pF bis 5.1 pF bei einer Betriebsspannung von 50-250 VDC. Toleranzen bis zu ± 0.02 pF verfügbar.

Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

MLO™-Serie; Größe 0603
" Klicke zum Zeigen

Design Tools
Software – Klicken Sie zum Herunterladen
Simulationsmodelle
Modellithik
KYOCERA AVX und Modelithics haben sich zusammengetan, um KOSTENLOSE 90-Tage-Testversionen hochpräziser, skalierbarer erweiterter Simulationsmodelle für verschiedene KYOCERA AVX-Teile, einschließlich dieses Teils, sowie Dämpfungsglieder, Kondensatoren, Koppler, Induktoren, Diplexer und Widerstände anzubieten.