Leistungsmerkmale und Vorteile
- Hohe Betriebsspannung
- Hoher Betriebsstrom
- Erweiterte Kapazität
- Engere Toleranzen
- Hohe Zuverlässigkeit
- Hohe Q.
- Extrem niedriger ESR
Typische Anwendungen
- HF/RF-Leistungsverstärker
- Halbleiterfertigungsausrüstung
- Medizinische Elektronik (MRT)
- Rundfunksender
- Antennenanpassungsnetzwerke
- Induktive Erwärmung
- Extrem niedriger ESR
KYOCERA AVX bietet bedrahtete Leistungskondensatorbaugruppen an, die die Kapazitäts-, Spannungs- und Stromparameter unserer Standardproduktlinie für mehrschichtige Keramikkondensatoren erweitern.
Diese standardmäßigen und kundenspezifischen Leistungskondensatorbaugruppen werden aus PARALLEL- und SERIE-Kombinationen unserer branchenweit anerkannten Produkte hergestellt. Kundenanforderungen werden durch eine Vielzahl von Computeranpassungs- und Montagetechniken berücksichtigt, die es uns ermöglicht haben, die Parameter Spannung, Strom, niedrigerer ESR und Toleranz über das in der Branche normalerweise verfügbare Maß hinaus zu erweitern.
KYOCERA AVX-Leistungskondensatorbaugruppen bieten deutliche Vorteile gegenüber dem Kauf von Standardkomponenten. Die Zusammenarbeit mit dem Konstruktionsingenieur des Kunden führt zu einer präzise konstruierten Lösung, die genau auf seine Anforderungen zugeschnitten ist.