Leistungsmerkmale und Vorteile
- Robuste Konstruktion
- Ultrahoher Q-Faktor
- Standard-Kapazitätsbereich 0.04 bis 10,000 pF
- Dielektrizitätskonstanten von 14 bis 25,000
- Nennspannungen bis zu 100 WVDC
- Alle SLC-Produkte sind RoHS-konform
Typische Anwendungen
- Breitbandanwendungen bis 100 GHz
- Breitband-Bypass-Anwendungen, bei denen Leiterplattenlayouts Konfigurationen nutzen können
Der KYOCERA AVX 111 SERIES MILLIMETER WAVELENGTH MICROCAP® – Die abgeschrägten Kanten der 111-Serie minimieren das Risiko von Rissen durch mechanische oder thermische Schocks. Der längere Weg entlang der abgeschrägten Kante bietet außerdem zusätzlichen Schutz gegen Lichtbogenüberschlag.
Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln: Die Dielektrika von KYOCERA AVX sind praktisch unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit und häufig verwendeten Reinigungslösungsmitteln.
Alle Anschlüsse erfüllen oder übertreffen die MIL-STD-883-Methode 2019 für die Scherfestigkeit. Unsere Drahtbondfähigkeit entspricht oder übertrifft ML-C49464 Para. 3.12 und MIL-STD-883 Methode 2011.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer