Leistungsmerkmale und Vorteile
- Hohe Dielektrizitätskonstante
- X7R-Dielektrikum
- Hohe Eigenresonanz
Typische Anwendungen
- Breitband-Bypass-Anwendungen, bei denen Leiterplattenlayouts Konfigurationen nutzen können
Die Ultra-Maxi-Serie ist die neueste Ergänzung der KYOCERA AVX-Familie proprietärer, hoch-k-Dielektrikumsysteme mit intergranularer Barriereschicht. Diese Serie ähnelt unseren Maxi- und Maxi+-Produkten, zeichnet sich jedoch durch eine auf 60,000 erhöhte Dielektrizitätskonstante aus – das Doppelte des bisherigen Höchstwertes unserer branchenführenden GBBL-Formulierungen. Diese neuen einlagigen Keramikkondensatoren mit X7R-TCC und einer Nennspannung von 25 VDC (-55 °C bis +125 °C) setzen neue Maßstäbe für die Miniaturisierung von Schaltungen. Im Vergleich zu einem Kondensator mit äquivalenter Kapazität unserer Maxi+-Serie reduziert sich die benötigte Leiterplattenfläche im Durchschnitt um etwa zwei Drittel. Die Ultra-Maxi-Serie bietet eine ideale Lösung für Breitband-Bypass-Anwendungen, bei denen hohe Leistung und minimaler Platzbedarf im Vordergrund stehen. Die Anschlüsse (Au über Ti/W) bieten eine hervorragende Oberfläche für die Drahtbondierung und sind kompatibel mit leitfähigem Epoxidharz und Au/Sn-Eutektikum-Lötverbindungen. Muster und kundenspezifische Konfigurationen sind auf Anfrage erhältlich.