Leistungsmerkmale und Vorteile
- Bis zu 6 Kondensatoren auf einem Keramiksubstrat
- Große Auswahl an Dielektrika
- Hohe Eigenresonanz
Typische Anwendungen
- Breitband-Bypass-Anwendungen, bei denen Leiterplattenlayouts Konfigurationen nutzen können
KYOCERA AVX Multi-Cap-Arrays können mit 2, 3, 4, 5 oder 6 Kondensatoren auf einem einschichtigen Keramiksubstrat hergestellt werden. Diese Arrays sind in unseren GBBL-Dielektrika der Produktfamilien X7S (Z), Maxi und Maxi+ erhältlich und bieten ein breites Spektrum an Kapazitätswerten. Darüber hinaus sind Dual-Caps erhältlich, die den Mikrostreifenbreiten entsprechen, die durch Schaltungsüberlegungen vorgegeben sind. Bei der Montage mit den einzelnen Pads nach unten entfällt die Notwendigkeit einer Drahtverbindung.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt / Katalog
Informationen zur Teilenummer