Leistungsmerkmale und Vorteile
- Große Auswahl an Dielektrika
- Mit und ohne Grenzen
- Hohe Eigenresonanz
Typische Anwendungen
- Breitband-Bypass-Anwendungen, bei denen Leiterplattenlayouts Konfigurationen nutzen können
Zusätzlich zu den Standard-SLC-Produkten kann KYOCERA AVX jetzt auch umrandete Versionen dieser Dielektrika-Familien anbieten, bei denen Fotolithografie und Ätzverfahren mit Mikronauflösung zum Einsatz kommen. Mit genau definierten Rändern sind diese Teile für Anwendungen von Vorteil, bei denen eine verbesserte visuelle Definition während der Platzierung und des Drahtbondens erforderlich ist. Darüber hinaus haben sich umrandete Geräte als wirksam erwiesen, um die Anfälligkeit für Überbrückungen durch leitfähige Epoxidelektroden zu verringern. Kundenspezifische Designs zur Erfüllung strenger Anforderungen an die Breite der Leiterbahnen sind auf Anfrage erhältlich.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer