Leistungsmerkmale und Vorteile
- Hohe Dielektrizitätskonstante
- X7R-Dielektrikum
- Hohe Eigenresonanz
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Anwendungen, die eine Hochfrequenzleistung bis weit in den Millimeterbereich erfordern
Zusätzlich zu den Standard-SLC-Produkten ist KYOCERA AVX jetzt in der Lage, Randversionen in denselben Dielektrikumsfamilien anzubieten. Die GB-Serie verfügt über einen radiusgeschnittenen Rand. Wenn diese Grenzen genau definiert sind, sind diese Teile für Anwendungen von Vorteil, die eine verbesserte visuelle Definition während der Platzierung und des Drahtbondens erfordern. Darüber hinaus haben sich umrandete Geräte als wirksam erwiesen, um die Anfälligkeit für die Bildung von Elektrodenbrücken aus leitfähigem Epoxidharz zu verringern. Kundenspezifische Designs zur Erfüllung strenger Anforderungen an die Breitenanpassung von Leiterbahnen sind auf Anfrage erhältlich.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt / Katalog
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Design Tools
Modellithik

KYOCERA AVX und Modelithics haben sich zusammengetan, um KOSTENLOSE 90-Tage-Testversionen hochpräziser, skalierbarer erweiterter Simulationsmodelle für verschiedene KYOCERA AVX-Teile, einschließlich dieses Teils, sowie Dämpfungsglieder, Kondensatoren, Koppler, Induktoren, Diplexer und Widerstände anzubieten.
Verwenden Sie den Promo-Code: AVXWP