Leistungsmerkmale und Vorteile
- Kapazitätsbereich: 0.05 pF bis 1800 pF
- Freiliegende Ränder für: Automatische Sichtgeräte, Lötstopplackbereich zur Reduzierung von Kurzschlüssen
- Betriebsfrequenz bis zu 100 GHz
Typische Anwendungen
- Integrierte Mikrowellenschaltkreise
- Automatisierte MIC-Konstruktion
- Chip- und Drahtkonstruktion
- Anpassungs- und Filterschaltungen
- Bypass und Kupplung
Zusätzlich zu den Standard-SLC-Produkten kann KYOCERA AVX jetzt auch umrandete Versionen in denselben Dielektrikumfamilien anbieten, wobei Photolithografie- und Ätzverfahren mit Mikronauflösung zum Einsatz kommen. Die GP-Serie zeichnet sich durch gerade geschnittene Ränder aus. Mit diesen präzise definierten Rändern sind diese Teile für Anwendungen von Vorteil, bei denen eine verbesserte visuelle Definition während der Platzierung und des Drahtbondens erforderlich ist. Darüber hinaus haben sich umrandete Geräte als wirksam erwiesen, um die Anfälligkeit für Überbrückungen durch leitfähige Epoxidelektroden zu verringern. Kundenspezifische Designs zur Erfüllung strenger Anforderungen an die Breite der Leiterbahnen sind auf Anfrage erhältlich.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt / Katalog
Informationen zur Teilenummer