Leistungsmerkmale und Vorteile
- Hohe Dielektrizitätskonstante
- X7R-Dielektrikum
- Hohe Eigenresonanz
Typische Anwendungen
- Breitband-Bypass-Anwendungen, bei denen Leiterplattenlayouts Konfigurationen nutzen können
Dieses Korngrenzensperrschichtsystem (GBBL) wurde als Ersatz für herkömmliche Z5U/Y5V-Dielektrika entwickelt. Mit den X7S-Temperatureigenschaften bietet die Z-Serie nicht nur eine deutliche Verbesserung gegenüber dem TCC dieser beiden Dielektrika, sondern auch über einen viel größeren Betriebsbereich von -55 °C bis +125 °C. Spannungswerte von 50 und 100 VDC sind verfügbar. Die Z-Serie wird in einem Bereich von fünf Dielektrizitätskonstanten (2,500, 5,000, 9,000, 14,000 und 18,000) angeboten und Produkte sind mit und ohne Ränder erhältlich.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer