Kuppler

Die Dünnschicht-Richtkoppler der KYOCERA AVX-Serie bieten erstklassige Hochfrequenzleistung in einem robusten und ultrakompakten Gehäuse. Dank fortschrittlicher Mehrschichttechnologie gewährleisten diese SMD-Bauteile eine zuverlässige automatische Montage und eine nahtlose Signalverteilung für moderne Drahtlossysteme.

  • Breite Kompatibilität: Abdeckung von 400 MHz bis 6 GHz.
  • Optimiert für WLAN: Neue LGA-Sockel mit hoher Richtwirkung, speziell abgestimmt auf Wi-Fi-Bänder.
  • Feinmechanik: Geringe Einfügedämpfung, hohe Isolation und überlegene Richtwirkung.