Leistungsmerkmale und Vorteile
- Ausgezeichnete Isolation
- Auf die Leiterplatte abgestimmte Erweiterung
- 30 Watt max. Leistung
Typische Anwendungen
- Mobilkommunikation
- GPS- Ortung
- Fahrzeugortungssysteme
- WLANs
Der PC2025A2700AT00 ist ein RoHS-konformer Low-Profile-Breitband-3dB-Hybridkoppler, der mobile Anwendungen, einschließlich PCS- und DCS-Anwendungen, unterstützen kann. Die Komponentenserie der Leistungskoppler basiert auf der patentierten MLO™-Technologie von KYOCERA AVX, die konzentrierte Elemente und Mikrodurchkontaktierungen umfasst. Die resultierenden Designs und fertigen Strukturen ermöglichen die Integration von Passivkomponenten mit hohem Q in eine kostengünstige Verbindungskomponente mit hoher Dichte.
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Software – Klicken Sie zum Herunterladen
AVX arbeitet auch mit mehreren der beliebtesten Softwareanbieter zusammen, um sicherzustellen, dass die Software unserer Produkte auf dem neuesten Stand ist, und arbeitet ständig mit neuen Anbietern zusammen, um sicherzustellen, dass sie über die aktuellsten AVX-Bibliotheken verfügen. Diese Bibliotheken sind unten verfügbar und können Ihrer Software hinzugefügt werden.
Modellithik

KYOCERA AVX und Modelithics haben sich zusammengetan, um KOSTENLOSE 90-Tage-Testversionen hochpräziser, skalierbarer erweiterter Simulationsmodelle für verschiedene KYOCERA AVX-Teile, einschließlich dieses Teils, sowie Dämpfungsglieder, Kondensatoren, Koppler, Induktoren, Diplexer und Widerstände anzubieten.