Leistungsmerkmale und Vorteile
- Inhärent niedriges Profil
- Selbstausrichtung während des Reflow
- Hervorragende Lötbarkeit
- Geringe Parasiten
- Bessere Wärmeableitung
- Betriebs-/Lagertemperatur -40 °C bis +85 °C
- Nennleistung: 3 W, HF-Kontinuität
Typische Anwendungen
- Mobile Communications
- Satelliten-TV-Receiver
- GPS- Ortung
- Fahrzeugortungssysteme
- WLANs
Der CP0402 ITF LGA-Koppler basiert auf der Dünnschicht-Mehrschichttechnologie. Die Technologie liefert ein Miniaturteil mit hervorragender Hochfrequenzleistung und robuster Konstruktion für eine zuverlässige automatische Montage.
Der ITF-Koppler wird in verschiedenen Frequenzbändern angeboten, die mit verschiedenen Arten von drahtlosen Hochfrequenzsystemen kompatibel sind.
Datenblatt / Kataloge
Datenblatt/Kataloge – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Design Tools
S2P-Dateien – Klicken Sie zum Herunterladen
Bibliotheken – Klicken Sie zum Herunterladen
AVX arbeitet auch mit mehreren der beliebtesten Softwareanbieter zusammen, um sicherzustellen, dass die Software unserer Produkte auf dem neuesten Stand ist, und arbeitet ständig mit neuen Anbietern zusammen, um sicherzustellen, dass sie über die aktuellsten AVX-Bibliotheken verfügen. Diese Bibliotheken sind unten verfügbar und können Ihrer Software hinzugefügt werden.
Software – Klicken Sie zum Herunterladen
Modellithik

KYOCERA AVX und Modelithics haben sich zusammengetan, um KOSTENLOSE 90-Tage-Testversionen hochpräziser, skalierbarer erweiterter Simulationsmodelle für verschiedene KYOCERA AVX-Teile, einschließlich dieses Teils, sowie Dämpfungsglieder, Kondensatoren, Koppler, Induktoren, Diplexer und Widerstände anzubieten.
Verwenden Sie den Promo-Code: AVXWP
Umwelt-/Compliance-Dokumente