Hohe Richtwirkung – CP0402P (enge Toleranz)


Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Selbstausrichtung beim Reflow
  • Hervorragende Lötbarkeit
  • Geringe parasitäre Effekte
  • Bessere Wärmeableitung
  • Belastbarkeit 3 ​​W HF kontinuierlich
  • Low profile
  • Hohe Richtwirkung
  • LGA-Terminierung
Typische Anwendungen
  • Drahtlose Kommunikation
  • WLANs
  • GPS- Ortung
  • WiMAX

Der LGA-Koppler der CP0402P-Serie mit hoher Richtwirkung und enger Kopplungstoleranz basiert auf der proprietären RFAP-Dünnschicht-Mehrschichttechnologie. Die Technologie bietet ein Miniaturteil mit hervorragender Hochfrequenzleistung und robuster Konstruktion für eine zuverlässige automatische Montage. Der ITF-Koppler wird in einer Vielzahl von Frequenzbändern angeboten und ist mit verschiedenen Arten von drahtlosen Hochfrequenzsystemen kompatibel.

Datenblatt / Kataloge
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

CP0402 Enge Toleranz
" Klicke zum Zeigen

Design Tools
S2P-Dateien – Klicken Sie zum Herunterladen
Bibliotheken – Klicken Sie zum Herunterladen

AVX arbeitet auch mit mehreren der beliebtesten Softwareanbieter zusammen, um sicherzustellen, dass die Software unserer Produkte auf dem neuesten Stand ist, und arbeitet ständig mit neuen Anbietern zusammen, um sicherzustellen, dass sie über die aktuellsten AVX-Bibliotheken verfügen. Diese Bibliotheken sind unten verfügbar und können Ihrer Software hinzugefügt werden.

Software – Klicken Sie zum Herunterladen
Umwelt-/Compliance-Dokumente