Hybrid 3dB – DB0603N 90°-Koppler


Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Niedriges I. Verlust
  • Hohe Isolierung
  • Lieferung auf Band und Rolle
Typische Anwendungen
  • Symmetrische Verstärker und Signalverteilung in der drahtlosen Kommunikation

Der DB0603N 3dB 90°-Koppler basiert auf der Dünnschicht-Mehrschichttechnologie. Die Technologie liefert ein Miniaturteil mit hervorragender Hochfrequenzleistung und robuster Konstruktion für eine zuverlässige automatische Montage.

Der RFAP LGA 3dB 90°-Koppler wird in verschiedenen Frequenzbändern angeboten, die mit verschiedenen Arten von drahtlosen Hochfrequenzsystemen kompatibel sind.

Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

DB0603N 3dB 90°
" Klicke zum Zeigen

Design Tools
S2P-Dateien – Klicken Sie zum Herunterladen
Bibliotheken – Klicken Sie zum Herunterladen

AVX arbeitet auch mit mehreren der beliebtesten Softwareanbieter zusammen, um sicherzustellen, dass die Software unserer Produkte auf dem neuesten Stand ist, und arbeitet ständig mit neuen Anbietern zusammen, um sicherzustellen, dass sie über die aktuellsten AVX-Bibliotheken verfügen. Diese Bibliotheken sind unten verfügbar und können Ihrer Software hinzugefügt werden.

Software – Klicken Sie zum Herunterladen
Modellithik
Modellithik
KYOCERA AVX und Modelithics haben sich zusammengetan, um KOSTENLOSE 90-Tage-Testversionen hochpräziser, skalierbarer erweiterter Simulationsmodelle für verschiedene KYOCERA AVX-Teile, einschließlich dieses Teils, sowie Dämpfungsglieder, Kondensatoren, Koppler, Induktoren, Diplexer und Widerstände anzubieten.
Umwelt-/Compliance-Dokumente