Koppler mit hoher Richtwirkung – Serie CP1206 (Ka-Band).


Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Belastbarkeit: 8 W (kontinuierlich)
  • Niedrige Einfügedämpfung
  • Inhärent niedriges Profil
  • Hervorragende Lötbarkeit
  • Geringe Parasiten
  • Bessere Wärmeableitung
  • Betriebs-/Lagertemperatur -40 °C bis +85 °C
Typische Anwendungen
  • Autonomes Fahren
  • Körperscanner
  • Radar
  • VR-Kopfhörer
  • Medizintechnik
  • Defense

Der ITF LGA-Koppler basiert auf Dünnschicht-Mehrschichttechnologie. Die Technologie bietet ein Miniaturteil mit hervorragender Hochfrequenzleistung und robuster Konstruktion für eine zuverlässige automatische Montage. Der ITF-Koppler wird in verschiedenen Frequenzbändern angeboten und ist mit verschiedenen Arten von drahtlosen Hochfrequenzsystemen kompatibel.

Datenblatt / Kataloge
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

CP1206 Hohe Richtwirkung
" Klicke zum Zeigen

Informationsmaterial
Literatur – Klicken Sie zum Herunterladen
Umwelt-/Compliance-Dokumente