Koppler mit hoher Richtwirkung – CP2816


Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Kleine Größe: 2816
  • Band: 225 – 750 MHz
  • Belastbarkeit: 20 W (kontinuierlich)
  • Charakteristische Impedanz: 50 Ω
  • Betriebs-/Lagertemperatur: -40°C – +105°C
  • Low profile
  • Robuste Konstruktion
  • RoHS-konform
Typische Anwendungen
  • Verteidigungsanwendungen
  • UHF/VHF-Funkgeräte
  • Handheld-Systeme
  • Radar
  • Kommerzielle Luft- und Raumfahrt
  • Basisstation

Der ITF LGA-Koppler basiert auf Dünnschicht-Mehrschichttechnologie. Die Technologie bietet ein Miniaturteil mit hervorragender Hochfrequenzleistung und robuster Konstruktion für eine zuverlässige automatische Montage. Der ITF-Koppler wird in verschiedenen Frequenzbändern angeboten und ist mit verschiedenen Arten von drahtlosen Hochfrequenzsystemen kompatibel.

Datenblatt / Kataloge
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

CP2816 Hohe Richtwirkung
" Klicke zum Zeigen

Umwelt-/Compliance-Dokumente