Hohe Richtwirkung – Breitband


Hohe Richtwirkung - Breitbandkoppler
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Low Profile
  • Geringe Parasiten
  • LGA-Terminierung
Typische Anwendungen
  • Mobilkommunikation
  • Satelliten-TV-Receiver
  • GPS- Ortung
  • Fahrzeugortungssysteme
  • WLANs

Der ITF High Directivity Wide Band LGA-Koppler basiert auf Dünnschicht-Mehrschichttechnologie. Die Technologie bietet ein Miniaturteil mit hervorragender Hochfrequenzleistung und robuster Konstruktion für eine zuverlässige automatische Montage. Der Wide Band High Directivity-Koppler weist einen stabilen Kopplungsfaktor über ein breites Frequenzband auf.

Datenblatt / Kataloge
Datenblatt/Kataloge – Klicken Sie zum Herunterladen

Datenblätter:

Katalog:

Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

Breitbandige, hohe Richtwirkung
" Klicke zum Zeigen

Design Tools
S2P-Dateien – Klicken Sie zum Herunterladen
Bibliotheken – Klicken Sie zum Herunterladen

AVX arbeitet auch mit mehreren der beliebtesten Softwareanbieter zusammen, um sicherzustellen, dass die Software unserer Produkte auf dem neuesten Stand ist, und arbeitet ständig mit neuen Anbietern zusammen, um sicherzustellen, dass sie über die aktuellsten AVX-Bibliotheken verfügen. Diese Bibliotheken sind unten verfügbar und können Ihrer Software hinzugefügt werden.

Software – Klicken Sie zum Herunterladen
Modellithik
Modellithik
KYOCERA AVX und Modelithics haben sich zusammengetan, um KOSTENLOSE 90-Tage-Testversionen hochpräziser, skalierbarer erweiterter Simulationsmodelle für verschiedene KYOCERA AVX-Teile, einschließlich dieses Teils, sowie Dämpfungsglieder, Kondensatoren, Koppler, Induktoren, Diplexer und Widerstände anzubieten.
Umwelt-/Compliance-Dokumente
Informationsmaterial
Literatur – Zum Ansehen/Herunterladen klicken