Koppler | Hohe Richtwirkung – WLAN-Band


Hohe Richtwirkung - WiFi-Bandkoppler
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Low Profile
  • Hohe Richtwirkung
  • LGA-Terminierung
Typische Anwendungen
  • WLAN

Diese LGA-Koppler mit hoher Richtwirkung basieren auf Dünnschicht-Mehrschichttechnologie. Die Technologie bietet ein Miniaturteil mit hervorragender Hochfrequenzleistung und robuster Konstruktion für eine zuverlässige automatische Montage. Die WiFi-Band-Koppler werden in den Standardgrößen 0302, 0402 und 0603 mit identischer elektrischer Leistung angeboten.

Datenblatt / Kataloge
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

WiFi-Band Hohe Richtwirkung
" Klicke zum Zeigen

Design Tools
S2P-Dateien – Klicken Sie zum Herunterladen
Bibliotheken – Klicken Sie zum Herunterladen

AVX arbeitet auch mit mehreren der beliebtesten Softwareanbieter zusammen, um sicherzustellen, dass die Software unserer Produkte auf dem neuesten Stand ist, und arbeitet ständig mit neuen Anbietern zusammen, um sicherzustellen, dass sie über die aktuellsten AVX-Bibliotheken verfügen. Diese Bibliotheken sind unten verfügbar und können Ihrer Software hinzugefügt werden.

Software – Klicken Sie zum Herunterladen
Umwelt-/Compliance-Dokumente