Überkreuzungen

Die MLO® SMT RF-DC- und RF-RF-Frequenzweichen sind sehr flache Frequenzweichen, die eine HF- und DC- oder HF- und HF-Leiterbahn in einem SMT-Gehäuse kreuzen. Die HF-DC- und HF-HF-Frequenzweichen sind eine kostengünstige Lösung für Anwendungen, bei denen eine kritische HF-Leiterbahn einen Gleichstrom- oder HF-Schaltkreis schneidet, sodass keine teure mehrschichtige Leiterplatte erforderlich ist. Das SMT-Gehäuse unterstützt Frequenzen bis zu 6 GHz. MLO®-Frequenzweichen wurden den JEDEC-Zuverlässigkeitsstandards unterzogen und zu 100 % elektrisch getestet. Die RF-DC- und RF-RF-Frequenzweichen sind in NiSn erhältlich.
Mehr lesen
Mehr lesen