MLO® RF-RF SMT Crossover


Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Gleichstrom – 6.0 GHz
  • DC-Isolierung
  • Geringer Verlust
Typische Anwendungen
  • Militärisches und kommerzielles Radar
  • Medizinische Bildgebungselektronik
  • Kommunikationssender
  • Optische Treiber

Der MLO® SMT RF-RF Crossover ist ein sehr flacher Crossover, der eine HF- und eine HF-Leiterbahn in einem SMT-Gehäuse kreuzt. Der RF-RF Crossover ist eine kostengünstige Lösung für Anwendungen, bei denen eine kritische HF-Leiterbahn eine HF-Schaltung kreuzt, sodass keine teure mehrschichtige Leiterplatte erforderlich ist. Das SMT-Gehäuse unterstützt Frequenzen bis zu 6 GHz.

Datenblatt / Katalog
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

MLO® RF-RF SMT Crossover
" Klicke zum Zeigen