Filter | EMI, Niedrig, Hoch, Bandpass & Durchführung

Erzielen Sie überragende Leistung über das gesamte Spektrum mit dem umfassenden Sortiment an Tiefpass- und Breitbandfiltern von KYOCERA AVX, entwickelt für Frequenzen von 500 kHz bis 26 GHz. Dank fortschrittlicher Dünnschichttechnologie bietet KYOCERA AVX Hochfrequenzfilterung in ultrakompakten 0402- und 0603-Gehäusen – perfekt für anspruchsvolle drahtlose Anwendungen wie WiMAX, WiBro und WLAN. Für breitere Schaltungsanforderungen nutzen unsere beliebtesten Lösungen – Einlötfilter aus der Chassis Mount Broadband Feedthrough-Serie – robuste Dickschichttechnologie und eignen sich daher ideal für Schaltungen mit hoher bis niedriger Impedanz, bei denen hohe Kapazitäten nicht realisierbar sind, aber die Leistung zur Masse wichtig ist. Wenn es auf Präzision, Größe und Zuverlässigkeit ankommt, ist KYOCERA AVX führend.

Mehr erfahren
Breitband-Durchführungsfilter für die Chassismontage
Mehr erfahren
Dünnschicht-Tiefpassfilter
Mehr erfahren
Hochpassfilter
Mehr erfahren
Bandpassfilter