KYOCERA AVX bietet ein komplettes Sortiment an Bandpassfiltern basierend auf der Dünnschicht-Mehrschichttechnologie. Diese Technologie liefert ein Miniaturteil mit hervorragender Hochfrequenzleistung und robuster Konstruktion für eine zuverlässige automatische Montage. Diese Filter werden in verschiedenen Frequenzbändern angeboten, die mit verschiedenen Arten von drahtlosen Hochfrequenzsystemen kompatibel sind.
Die MLO®-Hochleistungsbandpassfilter zeichnen sich durch eine geringe Einfügungsdämpfung innerhalb breiter Passbänder, steile Flanken und eine sehr hohe Unterdrückung von Frequenzen außerhalb des Bandes aus. MLO®-Bandpassfilter unterstützen viele Frequenzbänder und mehrere Wireless-Standards und sind weniger als 1.0 mm dick.