Leistungsmerkmale und Vorteile
- Breites Durchlassband
- Niedriger Einfügungsverlust
- Hohe Unterdrückung außerhalb des Bandes
- Steiler Abfall
- 50Ω Impedanz
- Erweiterung auf PCB abgestimmt
- Oberflächenmontage
- RoHS-konform
Typische Anwendungen
- Mobile Communications
- Drahtlose LANs und APs
- Satellitenempfänger
- GPS- Ortung
- Anzeigen / Instrumente
- Fahrzeugortungssysteme
Die Hochleistungs-Bandpassfilter der BP-Serie MLO® weisen geringe Einfügungsverluste in breiten Durchlassbändern, steile Abfälle und eine sehr hohe Unterdrückung von Frequenzen außerhalb des Bandes auf. MLO®-Bandpassfilter unterstützen viele Frequenzbänder und mehrere drahtlose Standards und sind weniger als 1.0 mm dick.
MLO-Komponenten sind Low-Profile-Geräte mit erstklassiger Leistung, die auf der patentierten mehrschichtigen organischen Hochdichte-Verbindungstechnologie von KYOCERA AVX basieren. MLO-Komponenten verwenden Materialien mit hoher Dielektrizitätskonstante und geringen Verlusten, um passive gedruckte Elemente mit hohem Q-Faktor wie Induktoren und Kondensatoren in einem mehrschichtigen Stapel zu realisieren. Alle MLO-Komponenten sind auf die meisten organischen PCB-Materialien abgestimmt, was zu einer verbesserten Zuverlässigkeit gegenüber Standard-Si- und Keramikgeräten führt.
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
S2P-Dateien – Klicken Sie zum Herunterladen
Bibliotheken – Klicken Sie zum Herunterladen
KYOCERA AVX arbeitet außerdem mit mehreren der beliebtesten Softwareanbieter zusammen, um sicherzustellen, dass unsere Produkte über die neueste Software verfügen. Außerdem arbeiten wir ständig mit neuen Anbietern zusammen, um sicherzustellen, dass diese über die aktuellsten AVX-Bibliotheken verfügen. Diese Bibliotheken sind unten verfügbar und können zu Ihrer Software hinzugefügt werden.