Leistungsmerkmale und Vorteile
- Kleine Größe: 1206
- Belastbarkeit (CW): 8 W
- Verfügbarer Frequenzbereich: 800 MHz – 6670 MHz
- Charakteristische Impedanz: 50 Ω
- Betriebs-/Lagertemperatur:
-40 ° C - + 85 ° C. - Low profile
- Robuste Konstruktion
- Aufgeklebt und aufgerollt
- RoHS-konform
Typische Anwendungen
- Basisstationen
- Mobilkommunikation
- Satelliten-TV-Receiver
- GPS- Ortung
- Fahrzeugortungssysteme
- Wireless LANs
Der Bandpassfilter BP1206 basiert auf Dünnschicht-Mehrschichttechnologie. Die Technologie bietet ein Miniaturteil mit hervorragender Hochfrequenzleistung und robuster Konstruktion für eine zuverlässige automatische Montage.
Der ITF-Filter wird in verschiedenen Frequenzbändern angeboten, die mit verschiedenen Arten von drahtlosen Hochfrequenzsystemen kompatibel sind.
Datenblätter / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Informationsmaterial
Literatur – Klicken Sie zum Herunterladen
Videos
Umwelt-/Compliance-Dokumente
Umwelt-/Compliance-Dokumente
Hochleistungs-Dünnschicht-Bandpassfilter der BP-Serie (1206) | Umweltdokumentation