Leistungsmerkmale und Vorteile
- Kleine Größe: 7x4x1mm (LxBxT)
- Band: 240 – 1260 MHz
- Charakteristische Impedanz: 50 Ω
- Betriebs-/Lagertemperatur: -40 °C – 85 °C
- Belastbarkeit: 8 W (kontinuierlich)
- Low profile
- Robuste Konstruktion
- Aufgeklebt und aufgerollt
- RoHS-konform
Typische Anwendungen
- VHF \ UHF Anwendungen
- Mobilkommunikation
- MRT-Anwendung
- Radar
- Fahrzeugortungssysteme
- Wireless LANs
Der ITF LGA Filter basiert auf der Dünnschicht-Mehrschichttechnologie. Die Technologie liefert ein Miniaturteil mit hervorragender Hochfrequenzleistung und robuster Konstruktion für eine zuverlässige automatische Montage.
Der ITF-Filter wird in verschiedenen Frequenzbändern angeboten, die mit verschiedenen Arten von drahtlosen Hochfrequenzsystemen kompatibel sind.
Datenblätter / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Informationsmaterial
Literatur – Klicken Sie zum Herunterladen
Videos
Umwelt-/Compliance-Dokumente
Umwelt-/Compliance-Dokumente
Dünnschicht-Bandpassfilter der BP-Serie (2816) | Umweltdokumentation