Ka (mmWave) BP1206 Dünnfilm-Bandpassfilter


Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Kleine Größe: 1206
  • Belastbarkeit (CW): 8 W
  • Band: 27.5 – 28.35 GHz
  • Charakteristische Impedanz: 50 Ω
  • Betriebs-/Lagertemperatur:
    -40 ° C - + 85 ° C.
  • Low profile
  • RoHS-konform
Typische Anwendungen
  • Basisstationen
  • Mobilkommunikation
  • Fabrik- und Prozessautomatisierung
  • Autonomes Fahren, Infotainment im Auto
  • AR/VR, Multi-Übertragung
  • Intelligentes Zuhause

Der ITF LGA Filter basiert auf der Dünnschicht-Mehrschichttechnologie. Die Technologie liefert ein Miniaturteil mit hervorragender Hochfrequenzleistung und robuster Konstruktion für eine zuverlässige automatische Montage.

Der ITF-Filter wird in verschiedenen Frequenzbändern angeboten, die mit verschiedenen Arten von drahtlosen Hochfrequenzsystemen kompatibel sind.

Datenblätter / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

mmWave BP1206 LGA-Filter
" Klicke zum Zeigen

Videos

Umwelt-/Compliance-Dokumente
Weitere Bandpassfilter sind auf Anfrage erhältlich.
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Probleme im Zusammenhang mit dieser Website haben oder Kontakt unsere Fabrik.