EMI-Filter

Lärm ist der Feind guten technischen Designs. Ordnungsgemäß installierte EMI-Filter unterdrücken elektromagnetische Störungen auf Strom- und Signalleitungen und lassen gleichzeitig gewünschte Signale durch. Bei kritischen EMI-Filteranwendungen ist eine hohe Zuverlässigkeit von größter Bedeutung. Für Anwendungen mit hoher Zuverlässigkeit gelten vielfältige Anforderungen, die von der Notwendigkeit einer langen Betriebslebensdauer in medizinischen oder militärischen Systemen bis hin zur Berücksichtigung der unerschwinglichen Kosten für den Austausch einer fehlerhaften Komponente in einem Satelliten, einem Unterseekabel oder einem anderen unzugänglichen System reichen. High-Rel-Filter müssen anwendungskritische Anforderungen in vielen verschiedenen rauen Umgebungen erfüllen: Luft- und Raumfahrt, Satelliten, Militärflugzeuge, Raketensysteme, medizinische Implantate, elektronische Kriegsführung, Präzisionsinstrumentierung und Messelektronik sowie Elektrooptik und andere.

Die EMI-Filter von KYOCERA AVX sind für Anwendungen mit hoher Zuverlässigkeit konzipiert. Diese Anwendungen stellen unterschiedliche Anforderungen, einschließlich der Notwendigkeit einer langen Betriebslebensdauer in Medizin-, Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrt- sowie Hochtemperatursystemen, um die unerschwinglichen Kosten für den Austausch einer fehlerhaften Komponente zu vermeiden. Diese Filter sind in verschiedenen Konfigurationen und Ausführungen (einschließlich Miniatur) erhältlich und bieten überlegene Zuverlässigkeit und Leistung in den kritischsten Anwendungen.

Mehr erfahren
Mehr erfahren
Mehr erfahren
Mehr erfahren
Mehr erfahren
Mehr erfahren
Mehr erfahren
Mehr erfahren