Erweiterte QPL
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Konformität mit klar definierten Produktleistungsparametern
- Hochzuverlässige Filter erfüllen anwendungskritische Anforderungen in vielen Umgebungen
- Erfüllt oder übertrifft die geltenden Teile von:
MIL-PRF-31033, MIL-C-123, MIL-STD-790, EIA-RS-469, ISO 9000, MIL-F-15733, MIL-STD-220, MIL-I-45208A, MIL-STD-202, MIL-Q-9858
Benutzerdefiniert (SCD)
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Für Kundenanforderungen entwickelte Semi-Custom- und Custom-Designs
- Gründliche Überprüfung der quellengesteuerten Zeichnungen des Kunden, einschließlich anwendbarer Empfehlungen oder Anpassungen zur Verbesserung der Produktleistung.
- Spezielle, eindeutige interne Teilenummer für jede semi-kundenspezifische und kundenspezifische Komponente.
Um die Konformität mit Produkt- und Leistungsparametern sicherzustellen, wurden verschiedene Spezifikationen für elektrische Leistung, mechanische Konfigurationen, Testmethoden, Screening und Qualifizierungsverfahren entwickelt. AVX liefert hochwertige Filter, die verschiedene Standards erfüllen oder übertreffen, die in der Filterindustrie noch immer verwendet oder auf die verwiesen wird, was Produktaufbau, Screening und Testanforderungen betrifft.
Das Entwerfen eines benutzerdefinierten Filters oder das Erstellen einer Source Controlled Drawing (SCD) bedeutet, dass Abweichungen bei elektrischen Parametern, Tests und mechanischen Änderungen gegenüber Standardproduktdesigns möglich sind. Dies gibt sowohl dem Kunden als auch dem Designer die Freiheit, nicht standardmäßige mechanische und elektrische Filterdesigns zu spezifizieren, um die Anforderungen der Anwendung und Produktsicherheit optimal zu erfüllen. Da Design und Anwendungen variieren, ziehen es die meisten AVX-Kunden vor, ihr eigenes SCD bereitzustellen, das spezielle Design-, Abmessungen- und elektrische Leistungsspezifikationen enthält. AVX kann Ihre Anforderungen prüfen und Sie bei Bedarf mit Parameterspezifikationen unterstützen.