Leistungsmerkmale und Vorteile
- Erfüllt oder übertrifft die geltenden Teile von Mil-PRF-28861
- Verfügbare Schaltkreise: C, L, π
- Nennströme bis zu 65 Ampere
Typische Anwendungen
- Satelliten Telekommunikation
- Anzeigen / Instrumente
- Radar
Filter mit Gewinde sind für die Montage in einer Gewindeschottwand oder mit der mitgelieferten Standardmutter und Sicherungsscheibe vorgesehen.
- Ideal für Schaltkreise mit mittlerer bis hoher Impedanz, bei denen große Kapazitätswerte nicht praktikabel sind
- Sorgen Sie für eine effektive Filterung der HF-, HF- und Mikrowellenfrequenzen im Bereich zwischen 10 und 26 kHz, je nach Größe und Schaltungskonfiguration.
- Erhältlich in den Gewindeabmessungen 4-40 bis 12-32, je nach Größe
- Vollständig hermetische und einseitig hermetische Ausführungen sind unempfindlich gegenüber hoher Feuchtigkeit, Lösungsmitteln und anderen rauen Umgebungsbedingungen
- Die nicht hermetische Ausführung bietet eine Umweltbarriere mit einer Epoxidversiegelung an beiden Enden
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Kontaktieren Sie [special-contact-link] für Informationen zu kundenspezifischen Produkten.