Leistungsmerkmale und Vorteile
- Mehrkomponentengrößen verfügbar
- Designs können QPL oder QPL-Äquivalente oder ein bestimmtes Zuverlässigkeitsniveau enthalten
- Kann so hergestellt werden, dass es eine hermetische Barriere bildet
Typische Anwendungen
- Militär – Flugpaneele, Verteidigungsgeräte oder -apparate
Die mechanische Belastung und die extremen Temperaturen, denen ein Filter während der Installation in Baugruppen ausgesetzt ist, sind normalerweise die härtesten Bedingungen, denen er während der Lebensdauer eines Systems ausgesetzt ist. AVX entwirft und fertigt Filterhalterungen nach Ihren Vorgaben mit 100 % Tests und Burn-In unter Verwendung unserer hochwertigen Einlötfilter. Unsere kundenspezifische Filterhalterung reduziert Ihre Ertragsverluste, eliminiert Nacharbeit, reduziert Montagekosten und hilft, Ihren Lagerbestand zu minimieren.
- Die Größe ist grundsätzlich unbegrenzt und wird durch die Anzahl und Art der ausgewählten Filter bestimmt.
- Die Anzahl der Komponenten/Einzelschaltkreise kann zwischen 2 und 200 Filtern unterschiedlicher Bauart und elektrischer Eigenschaften liegen.
- Die meisten Filterplatten können so hergestellt werden, dass sie auf einer Seite der Baugruppe eine hermetische Barriere bilden
- Einige Halterungen sind kostengünstiger und volumeneffizienter als nicht hermetische Halterungen, wenn die Anwendung dies zulässt.
- Echte hermetische Platten auf beiden Seiten sind verfügbar, jedoch nur in einem kapazitiven Schaltkreis
- Kabelbäume oder Flexkabel können vor der Auslieferung angebracht und vollständig getestet werden
- Einzelne Anschlüsse können vergoldet oder mit Lötzinn beschichtet sein
- Filterplatten können nach ähnlichen Anforderungen geprüft werden wie die Einzelfilter
- Die Filteringenieure von AVX unterstützen Sie bei der Entwicklung und Analyse der besten Option zur Erfüllung Ihrer spezifischen Anforderungen.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Kontaktieren Sie [special-contact-link] für Informationen zu kundenspezifischen Produkten.