Leistungsmerkmale und Vorteile
- Für Kundenanforderungen entwickelte Semi-Custom- und Custom-Designs
- Gründliche Überprüfung der quellengesteuerten Zeichnungen des Kunden, einschließlich anwendbarer Empfehlungen oder Anpassungen zur Verbesserung der Produktleistung.
- Spezielle, eindeutige interne Teilenummer für jede semi-kundenspezifische und kundenspezifische Komponente.
Typische Anwendungen
- Weltraum
- Militär
- Wird am häufigsten für Satellitenprodukte oder spezielle Flugbaugruppen verwendet
Bei kundenspezifischen Produkten sind Abweichungen bei den elektrischen Parametern, Tests und begrenzten mechanischen Änderungen gegenüber Standardproduktdesigns erforderlich, aber sowohl dem Kunden als auch dem Designer gibt es die Freiheit, nicht standardmäßige mechanische und elektrische Filterdesigns zu spezifizieren, um die Anforderungen der Anwendung und Produktsicherheit optimal zu erfüllen. Da Design und Anwendungen variieren, ziehen es die meisten AVX-Kunden vor, ihre eigene Source Controlled Drawing (SCD) bereitzustellen, die spezielle Design-, Abmessungen- und elektrische Leistungsspezifikationen enthält. AVX kann Ihre Anforderungen prüfen und Sie bei Bedarf mit Parameterspezifikationen unterstützen.
Katalog ansehen
Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Kontaktieren Sie [special-contact-link] für Informationen zu kundenspezifischen Produkten.