Leistungsmerkmale und Vorteile
- Erfüllt oder übertrifft die geltenden Teile von Mil-PRF-28861
- Schaltkreise verfügbar: C, L, T und π, je nach Größe
- Nennströme bis zu 65 Ampere
Typische Anwendungen
- Stromleitungsanwendungen
- Überall dort, wo eine Filterung niedrigerer Frequenzen mit oder ohne höhere Spannungsfähigkeit erforderlich ist
- Blitzschutz für Flugzeuge
- Radar
Filter in zylindrischer Ausführung sind für die Schottmontage in einem Langloch mit der mitgelieferten Mutter und Federscheibe vorgesehen.
- Bietet Filterung von 30 KHz bis 10 GHz, je nach Größe und Konfiguration
- Verfügen über eine effektive Dämpfung über einen weiten Bereich von Schaltungsimpedanzen
- Alternative Leitungskonfigurationen oder spezielle Kapazitätswerte können ebenfalls bestellt werden
- Erhältlich in den Durchmessern 310 Zoll bis 690 Zoll
- Vollständig hermetische und einseitig hermetische Ausführungen sind unempfindlich gegenüber hoher Feuchtigkeit, Lösungsmitteln und anderen rauen Umgebungsbedingungen
- Die nicht hermetische Ausführung bietet eine Umweltbarriere mit einer Epoxidversiegelung an beiden Enden
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Kontaktieren Sie [special-contact-link] für Informationen zu kundenspezifischen Produkten.