Leistungsmerkmale und Vorteile
- Erfüllt oder übertrifft die geltenden Teile von Mil-PRF-28861
- C Schaltkreise verfügbar
- Nennströme bis zu 25 Ampere
Typische Anwendungen
- Militär
Unsere vollständig hermetische Hochtemperatur-Lötausführung bietet effektive Filterung in einer Konstruktion ohne Flussmittel, Epoxidharze oder andere Polymere und eliminiert so die Ausfallmechanismen herkömmlicher Lötverbindungen. Die Größen sind in den Durchmesserabmessungen .128 bis .400 erhältlich und so konstruiert, dass Ausgasung oder Verschlechterung bei Anwendungen in rauen Umgebungen verhindert werden.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Kontaktieren Sie [special-contact-link] für Informationen zu kundenspezifischen Produkten.