Leistungsmerkmale und Vorteile
- Extrem kleine Größe, in Standard- oder umgekehrter Konfiguration, zur Miniaturisierung von Geräten
- Reduzierung von Hardware-Platzbedarf und Gewicht um bis zu 60 %
- Scheibenförmiges Kondensatordesign zur Erfüllung von Kosten-/Zuverlässigkeitszielen
Typische Anwendungen
- Satelliten Telekommunikation
- Anzeigen / Instrumente
- Mikrowellengeschirr
Die Miniaturfilter von AVX durchbrechen die „kleine“ Größengrenze. Diese ultrakleinen Produkte sind als Löt- oder Schraubausführungen erhältlich und haben Gehäusedurchmesser von nur 073 Zoll. Die weltweit kleinste und umfassendste Miniatur-EMI-Filterreihe eignet sich besonders gut für die Mikrowellenindustrie, medizinische Elektronik, Avionikinstrumente, Satelliten oder andere Anwendungen, bei denen Platz knapp ist.
- Miniatur-Einlötfilter erhältlich in den Durchmessern 075 Zoll, 105 Zoll und 120 Zoll
- Bietet Einfügungsdämpfungswerte von 10 MHz bis 10 GHz
- Je nach Kapazität ist eine Betriebsspannung von bis zu 200 VDC verfügbar
- Hervorragende Option für C-Schaltkreisanforderungen kleiner, leichter Anwendungen für diskrete Filter- oder Filterarray-Installationen
- L-Schaltung ist mit erweiterter Gehäuselänge erhältlich
- Miniatur-Einschraubfilter erhältlich in den Durchmessern 073 Zoll, 086 Zoll und 105 Zoll
- Bietet Einfügungsdämpfungswerte von 10 MHz bis 10 GHz
- Je nach Kapazität ist eine Betriebsspannung von bis zu 200 VDC verfügbar
- Hervorragende Option für C-Schaltkreisanforderungen kleiner, leichter Anwendungen für diskrete Filter- oder Filterarray-Installationen
- L- und π-Schaltungen sind mit erweiterter Gehäuselänge erhältlich
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Kontaktieren Sie [special-contact-link] für Informationen zu kundenspezifischen Produkten.