Leistungsmerkmale und Vorteile
- Erfüllt oder übertrifft die geltenden Teile von Mil-PRF-28861
- Verfügbare Schaltkreise: C, L und π
- Nennströme bis zu 15 Ampere
Typische Anwendungen
- Satelliten Telekommunikation
- Anzeigen / Instrumente
- Radar
- Mikrowellengeschirr
Dieser Typ bietet je nach Größe eine effektive Filterung von 500 KHz bis 26 GHz. Diese Serie ist an beiden Enden mit Epoxidharz versiegelt und bietet Barriereschutz. Kundenspezifische Pakete oder Halterungsbaugruppen, die diese Durchführung verwenden, können nach Ihren Vorgaben geliefert werden.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Kontaktieren Sie [special-contact-link] für Informationen zu kundenspezifischen Produkten.