Leistungsmerkmale und Vorteile
- Erfüllt oder übertrifft die geltenden Teile von Mil-PRF-28861
- Verfügbare Schaltkreise: C, L und π
- Nennströme bis zu 15 Ampere.
Typische Anwendungen
- Satelliten Telekommunikation
- Anzeigen / Instrumente
- Radar
- Mikrowellengeschirr
Dieser Typ bietet je nach Größe eine effektive Filterung von 500 KHz bis 26 GHz. Diese hermetisch versiegelte Serie ist zum Einlöten in ein Gehäuse, eine Halterung oder eine Trennwand konzipiert und bietet Schutz vor der Umwelt, während sie gleichzeitig höhere Installationstemperaturen zulässt. Kundenspezifische Gehäuse oder Halterungsbaugruppen, die diese Durchführung verwenden, können nach Ihren Vorgaben geliefert werden.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Kontaktieren Sie [special-contact-link] für Informationen zu kundenspezifischen Produkten.