Militär/Luft- und Raumfahrt – Erweiterte QPL


Erweiterte QPL
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Konformität mit klar definierten Produktleistungsparametern
  • Hochzuverlässige Filter erfüllen anwendungskritische Anforderungen in vielen Umgebungen
  • Erfüllt oder übertrifft die geltenden Teile von:
    MIL-PRF-31033
    MIL-C-123
    MIL-STD-790
    EIA-RS-469
    ISO 9000
    MIL-F-15733
    MIL-STD-220
    MIL-I-45208A
    MIL-STD-202
    MIL-Q-9858

Um die Konformität mit Produkt- und Leistungsparametern sicherzustellen, wurden verschiedene Spezifikationen für elektrische Leistung, mechanische Konfigurationen, Testmethoden, Screening- und Qualifizierungsverfahren entwickelt. AVX liefert hochwertige Filter, die verschiedene Standards erfüllen oder übertreffen, die in der Filterindustrie noch immer verwendet oder auf die verwiesen wird, was Produktaufbau, Screening und Testanforderungen betrifft.

Diese können als quellgesteuerte Zeichnung (SCD) vom Kunden ausgegeben werden, der das QPL-Produkt wünscht, oder als von AVX generierte Teilenummer. In beiden Fällen verweist der Kunde einfach auf das gewünschte Design mit ähnlichen Attributen wie das gewünschte QPL-Produkt. Der Kundendienst und die technische Abteilung können bei der Auswahl der am besten geeigneten Teilenummer für die Anwendung behilflich sein.

Katalog ansehen
Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Wenden Sie sich an die Fabrik für Informationen zu kundenspezifischen Produkten.