Leistungsmerkmale und Vorteile
- Erfüllt oder übertrifft die geltenden Teile von Mil-PRF-28861
- Verfügbare Schaltkreise: C und L
- Nennströme bis zu 15 Ampere.
Typische Anwendungen
- Satelliten Telekommunikation
- Anzeigen / Instrumente
- Radar
- Mikrowellengeschirr
Die Einlötausführung ist zum Einlöten in ein Gehäuse, eine Halterung oder eine Trennwand vorgesehen.
- Ideal für den Einbau in Filterarrays
- Bietet Filterung von 500 KHz bis 26 GHz, je nach Größe und Schaltung
- Verfügbare Standardgrößen von 118 Zoll bis 400 Zoll Durchmesser
- Miniatur-Einlötteile erhältlich in den Durchmessern 075 Zoll, 105 Zoll und 120 Zoll
- Vollständig hermetische und einseitig hermetische Ausführungen sind unempfindlich gegenüber hoher Feuchtigkeit, Lösungsmitteln und anderen rauen Umgebungsbedingungen
- Die nicht hermetische Ausführung bietet eine Umweltbarriere mit einer Epoxidversiegelung an beiden Enden
- Vollständig hermetische Ausführung für Hochtemperaturanwendungen
- Bietet effektive Filterung in einer Konstruktion ohne Flussmittel, Epoxide oder andere Polymere und eliminiert so Ausfallmechanismen, die mit herkömmlichen Einlötverbindungen verbunden sind.
- Konstruiert, um Ausgasungen oder Verschlechterungen bei Anwendungen in rauen Umgebungen zu verhindern
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Kontaktieren Sie [special-contact-link] für Informationen zu kundenspezifischen Produkten.