Hochpass-0805-Dünnschichtfilter (SMD).


LP0805-Serie
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Kleine Größe: 0805
  • Charakteristische Impedanz: 50 Ω
  • Betriebs-/Lagertemperatur:
    -40 ° C bis + 85 ° C
  • Low profile
  • Robuste Konstruktion
  • Aufgeklebt und aufgerollt
  • RoHS-konform
Typische Anwendungen
  • 5G / UWB
  • Basisstationen
  • Mobile Communications
  • Satelliten-TV-Receiver
  • Fahrzeugortungssysteme
  • WLANs

Der Hochpassfilter HP0805 basiert auf Dünnschicht-Mehrschichttechnologie. Die Technologie bietet ein Miniaturteil mit hervorragender Hochfrequenzleistung und robuster Konstruktion für eine zuverlässige automatische Montage.

Der ITF-Filter wird in verschiedenen Frequenzbändern angeboten, die mit verschiedenen Arten von drahtlosen Hochfrequenzsystemen kompatibel sind.

Datenblätter / Katalog
Datenblatt – Klicken Sie zum Herunterladen
Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Teilenummer / EVB - Information
Teilenummer / EVB – Informationen

HP0805 Hochpassfilter
" Klicke zum Zeigen

EVB-Teilenummer: 544-7079
Videos

Umwelt-/Compliance-Dokumente